Publicar produtos
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
    Dornbracht

    13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    WATER FALL Bica cascata para montagem na parede 120 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

      • 120 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in  chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13420979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps