Publicar produtos
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
    Dornbracht

    13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    Traduzido por Google,
    WATER FALL Bica cascata com jatos individuais para montagem na parede 22 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

      • 22 mm projection
      • PEARLSTREAM
      • plate 240 mm x 60 mm
      • connection 1/2", for shortening
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13425979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Spa Showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps