Publicar produtos
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    Traduzido por Google,

    13800811 CYO Bica para lavatório de parede sem dreno de pop-up 160 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • 13800811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Accessory is needed 3508597090 Concealed wall elbow 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13800811
    • Familia de productoCYO
    • Grupo de produtosCYO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets