Publicar produtos
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Traduzido por Google,

    MEM Misturador de lavatório de três furos com dreno pop-up 6-1/2"

    Especificação
    • MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

      • 6-1/2" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-7/8"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única20713782FF0010
    • Familia de productoMEM
    • Grupo de produtosMEM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures