Publicar produtos
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
    Dornbracht

    25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

    Traduzido por Google,
    CL.1 Monocomando para banho com tubo vertical para montagem livre com chuveiro de mão 238 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

      • 238 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 935 - 1005 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 852 – 922 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 24.6 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única25863705
    • Familia de productoCL 1
    • Grupo de produtosCL.1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets