Publicar produtos
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518360 Madison Body spray without volume control

    Traduzido por Google,

    28518360 Madison spray corporal sem controle de volume

    Especificação
    • 28518360 Madison Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28518360
    • Familia de productoMadison
    • Grupo de produtosMADISON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures