Publicar produtos
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Traduzido por Google,
    xTOOL Termostato oculto sem controle de volume 3/4"

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única36503979
      • Familia de productoGeneric
      • Grupo de produtosShower / Tub Trims - Thermostats
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.03
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets