Publicar produtos
Curaflex® C

Curaflex® C

2.2 de 5 estrelas2.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Vedação de penetrações
  • Utilização em perfuração de núcleos de concreto impermeabilizado ou revestimento no local (tanque branco)
  • Grandes áreas de vedação
  • Selado permanentemente – não necessita de reajuste posterior (sem necessidade de manutenção)
  • Melhor desempenho de vedação da junta graças a
    DPS e DOYMA-Grip
  • Componente do sistema, sem cortes ou divisões, com vedação à prova d'água.
    parafusos soldados
Especificação
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCuraflex-C
  • Familia de productoSealing systems
  • Grupo de produtosCuraflex® sealing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants