Publicar produtos
Tyvek Metal

Tyvek Metal

Traduzido por Google,
Membrana de respiro de telhado de metal incorporando uma malha de drenagem de polipropileno de suporte para uso sob todos os sistemas de telhado de chapa metálica rígida. Permite a drenagem do condensado que pode se formar sob telhados de aço inoxidável, cobre e zinco. A membrana deve ser instalada sobre o revestimento de madeira macia. Fita de volta integral fornecida. Tamanho do rolo: 1,5 x 25 m. Sobreposição horizontal: 100 mm (selado).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTyvekMetal
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de produtosMetal Roofing Underlay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emLuxembourg
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMembranes, liners, flexible sheets and fabrics

Disponibilidade da região

Europa