Publicar produtos
Paper Towel Dispenser Large PLASMA Range

Paper Towel Dispenser Large PLASMA Range

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Dispensador de toalhas de papel elegante, totalmente soldado, fabricado em aço inoxidável.

Disponível com acabamento escovado, acabamento espelhado polido ou revestimento em pó branco.

Adequado para a maioria dos pacotes de papel toalha padrão. Este dispensador grande é ideal para locais movimentados e contém 2 a 3 pacotes de toalhas, dependendo da marca e do tamanho do pacote.

Mecanismo de travamento embutido de dois pinos protege e protege o conteúdo contra furtos e contaminação.

Fácil de destravar e a tampa dobra para a frente para facilitar o reabastecimento e simplesmente encaixar as travas no lugar ao fechar.

A janela de visualização conveniente permite uma fácil verificação do nível dos consumíveis.

Kits de fixação incluídos.

Especificação
  • Lock:  Recessed

    Material: Stainless Steel

    Finish: Brushed

    Width: 260mm

    Height: 378mm

    Depth: 124mm

    Product Code: Brushed 78805SS / Polished 78805PS / White 78805WH

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapaper-towel-dispenser-large-DI-plasma-range
  • Familia de productoWashroom Dispensers - Plasma Range
  • Grupo de produtosWashroom Dispensers - Plasma Range
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)378
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)124
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia