Publicar produtos
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Parte do conjunto de dispensadores Plasma, este elegante dispensador de 1L servirá os banheiros mais movimentados.

    A fechadura embutida ajuda a manter as linhas elegantes do design.

    A grande capacidade de enchimento a granel de 1 litro é fácil de reabastecer com a escolha de formulação de sabão de seus clientes. A chave é comum em todos os dispensadores da linha Plasma, mantendo o processo de recarga simples para as equipes de manutenção.

    O mecanismo dispensador de pressão evita a pressão nas fixações da parede para garantir que permaneça firmemente na posição.

    Disponível em acabamentos escovados, polidos ou revestidos a pó branco.

    Especificação
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoap-dispenser-1L-Plasma-range
    • Familia de productoWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • Grupo de produtosWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)112
    • Profundidade (mm)93
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers