Publicar produtos
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer
VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer

    Traduzido por Google,

    VINYLASTIC® Premium é um selante acrílico à base de água, com zero VOC e baixo odor, formulado especificamente para drywall novo em aplicações internas residenciais, comerciais e multifamiliares. Sua fórmula de secagem rápida sela superfícies de gesso porosas e equaliza a absorção do substrato, garantindo que a camada de acabamento seja aplicada com brilho e cor uniformes.

    Projetado para projetos com ritmo de produção acelerado, o VINYLASTIC® Premium seca rapidamente o suficiente para permitir o acabamento no mesmo dia, reduzindo o risco de atrasos em reformas e trabalhos de preparação de imóveis para novos inquilinos. O perfil de baixo odor e zero VOC (compostos orgânicos voláteis) mantém os ocupantes confortáveis ​​em ambientes de reforma e contribui para certificações de construção sustentável. Aplique com pincel, rolo ou pistola de pintura airless; adicione até 60 ml por galão (3,78 litros) com o corante Dunn-Edwards ZTC Zero VOC, quando necessário.

    Especificação
    • VINYLASTIC® Premium Interior Wall Sealer — Zero VOC water-based acrylic sealer for new drywall. Coverage approximately 250–300 sq ft per gallon. Color: White; tintable up to 2 fl oz of Dunn-Edwards ZTC Zero VOC colorant per gallon. Application by brush, roller, or airless spray. Same-day finishing.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavinylastic-premium-interior-wall-sealer
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de produtosInterior Wall Sealer / Primer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes