Publicar produtos
DuraSafe Compact Laminate Cut-To-Size
DuraCube

DuraSafe Compact Laminate Cut-To-Size

Traduzido por Google,
O serviço de corte sob medida de laminado compacto DuraCube torna a solução ideal para refeições, trabalho ou estudo com estilo, proporcionando uma superfície extremamente durável e antibacteriana e antiviral. Podemos cortar qualquer laminado compacto para uso como tampo de mesa, bancada, painéis de porta, painéis de parede e outros tipos de marcenaria personalizados. Trabalhamos com chapas de 3600 x 1800, portanto, podemos cortar qualquer tamanho que se ajuste perfeitamente. Os perfis de borda padrão têm 1,5 mm de espessura na parte superior e inferior, mas também estão disponíveis perfis com bordas em formato nariz de tubarão e quadradas. Podemos furar, fresar recortes ou ranhuras em V para atender às suas necessidades com custos adicionais mínimos.
Especificação
  • How to Specify
    Board selection:
    DuraSafe 13mm compact laminate - Select Colour

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadurasafe-compact-laminate-cut-to-size
  • Familia de productoDuraSafe Compact Laminate
  • Grupo de produtosDuraSafe Compact Laminate
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia