Publicar produtos
Fixed Frame Window

Fixed Frame Window

Traduzido por Google,
Uma janela de moldura fixa cria uma moldura de visão quase como um quadro na parede. Instaladas como janelas simples ou em uma parede de janela espetacular, essas janelas de madeira, sempre construídas com especificações personalizadas, podem criar uma aparência única do lado de fora e um ambiente muito especial no interior devido às superfícies de vidro planas maiores. A natureza das janelas de estrutura fixa significa que elas são frequentemente usadas em combinação com outros tipos de janelas mais funcionais.

Espécies de madeira e acabamentos
A Duratherm obtém todos os seus materiais por projeto, somente de fornecedores que conhecemos e confiamos. Muitas de nossas madeiras vêm de fontes certificadas pelo Forest Stewardship Council (FSC©). Obtemos outros de plantações de colheita sustentável. Quatorze espécies de madeiras domésticas e exóticas oferecem uma ampla gama de cores, grãos e texturas.

Entre em contato conosco para obter informações sobre opções de acabamento (incluindo tinta, Sikkens, verniz transparente, mancha, mancha de lixívia, óleo, etc.) e para discutir o uso de uma espécie que não esteja em nosso menu padrão. Consideramos disponibilidade, durabilidade, usinagem e características de colagem para determinar a viabilidade de suas escolhas.

Vidros
Oferecemos compostos de envidraçamento secos ou molhados.
Vidros Secos
Junta de silicone extrudado especialmente desenvolvida fixa o vidro por compressão. Nosso sistema proprietário tem vida longa, baixa manutenção e permanece à prova d'água.

Vidros úmidos
Nosso composto especial de silicone para envidraçamento úmido se liga ao vidro para uma vedação de longa duração. Além disso, nossa tira de calafetagem de silicone extrudada contínua percorre todo o perímetro do quadro, e a vedação não é comprometida pela expansão sazonal e contrações do caixilho e do quadro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduratherm-window-fixed
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosFixed Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-05-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas