Publicar produtos
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
200109 Floor-mounted-toilet
    DURAVIT AG

    200109 Floor-mounted-toilet

    4.0 de 5 estrelas4.0(41 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Conjunto de montagem oculta: aparência harmoniosa, design não é perturbado por nada
    • Borda de descarga aberta Duravit Rimless® com fluxo de água dinâmico: resultados de lavagem perfeitamente higiênicos, mesmo com pequenas quantidades de água
    • instalação no chão
    • A cerâmica super lisa totalmente vidrada evita a formação de germes e depósitos
    • Descarga de lavagem higiênica sem pulverização excessiva
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Modelo Washdown: para odores mínimos
    • Superfície repelente à água para uma limpeza particularmente fácil: a sujidade e o calcário não aderem à superfície lisa e os resíduos saem mais facilmente apenas com água (WonderGliss)
    Especificação
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, 4,5 l , Outlet: Horizontal - 2001090000
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 20010900001
      • Duravit White Tulip Floor-mounted toilet, 580 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless,, Outlet: Horizontal - 2001092000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhite-tulip-floor-mounted-toilet-200109
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de produtosToilet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)35.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste