Publicar produtos
D1 Plus Giro Angular para duche de 2 fixos + 2 portas pivotantes 180º
D1 Plus Giro Angular para duche de 2 fixos + 2 portas pivotantes 180º
D1 Plus Giro Angular para duche de 2 fixos + 2 portas pivotantes 180º
D1 Plus Giro Angular para duche de 2 fixos + 2 portas pivotantes 180º
    Duscholux

    D1 Plus Giro Angular para duche de 2 fixos + 2 portas pivotantes 180º

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. Porta dupla pivotante a 180° + 2 painéis em linha, para duche com acesso angular Sistema de instalação modular: possibilita a combinação de painéis fixos e portas pivotantes Design de aro reduzido Perfis de ligação à parede com design minimalista Tiras defletoras de água superiores e selos
    Especificação
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1PLUSGIRO_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD1 Plus Giro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain