Publicar produtos
D1 Plus Giro RP Frontal para duche de 2 portas dobráveis
D1 Plus Giro RP Frontal para duche de 2 portas dobráveis
D1 Plus Giro RP Frontal para duche de 2 portas dobráveis
D1 Plus Giro RP Frontal para duche de 2 portas dobráveis
    Duscholux

    D1 Plus Giro RP Frontal para duche de 2 portas dobráveis

    Traduzido por Google,

    Cabine de chuveiro. Porta dupla dobrável e deslizante, para duche em recesso.
    Modular-Installation-System: possibilita a combinação de painéis fixos e portas pivotantes
    Design de moldura reduzida
    Perfis de conexão de parede com design minimalista
    Tiras e vedações superiores do defletor de água

    Especificação
    • To: Shower
      Type: Bi-fold + Slider

      • slider and folding shower door in a recess
      • Folding and slider twin doors to both sides
      • 5 mm Safety glass
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 550 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1PLUSGIRO_BIFOLD_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD1 Plus Giro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain