Publicar produtos
D1 Plus Giro Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º
D1 Plus Giro Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º
D1 Plus Giro Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º
    Duscholux

    D1 Plus Giro Separador para duche de 1 fixo + ½ porta pivotante 180º

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. Vidro simples de separação para duche/banheira + porta única pivotante 180° Sistema de instalação modular: possibilita a combinação de painéis fixos e portas pivotantes Design de moldura reduzida Perfis de ligação de parede com design minimalista Tiras e vedantes superiores defletores de água
    Especificação
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD1 Plus Giro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain