Publicar produtos
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
    Duscholux

    D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. Porta deslizante simples com 2 painéis fixos, para duche em recesso. Guia superior de design QUADRADO e linhas retas. Sistema de passeio com regulação individual integrada. Lidar com design minimalista. Kit de barragem inferior estanque e juntas sintéticas de acabamento. Parte inferior/guia removível, para limpeza das partes internas das telas de vidro. Fecho de porta magnético transparente
    Especificação
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
      • Handle opening
      • Width: from 1250 to 2600 mm.
      • Standards height of 2000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2AURA_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD2 Aura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain