Publicar produtos
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D2 Egipthia - Separator - 1 Pivot door for bath

    Traduzido por Google,
    Divisória de duche com porta pivotante simples a 180°, para banho em recesso ou em canto Divisórias especiais para área de duche espaçosa. Porta pivotante 180º para dentro e para fora. Novo design de alça. Perfil cruzado superior para reforçar a estabilidade do produto. Quadros com fecho magnético. Portas pivotantes com sistema de elevação para evitar o desgaste dos Dam Kits. Barra de vedação adesiva. Kit de barragem inferior estanque e juntas sintéticas de acabamento.
    Especificação
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2EGIPTHIA_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD2 Egipthia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa