Publicar produtos
D2 Sky Separador fixo para duche ou banheira fixação teto
D2 Sky Separador fixo para duche ou banheira fixação teto
    Duscholux

    D2 Sky Separador fixo para duche ou banheira fixação teto

    Separador fixo para duche Vidrios temperados de 8mm.
    Especificação
    • Vidros temperados de 8 mm. Altura Standard até 1800/2400 mm. Largura mínima: 700 mm. Largura máxima: 1600 mm. Margem de adaptação de ±5 mm para possíveis desalinhamentos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA_FIJACION_TECHO
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain