Publicar produtos
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 1 Fixed + Slider door for shower

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. Porta deslizante simples com 1 painel fixo, para duche em recesso. Guia superior de design QUADRADO e linhas retas. Sistema de passeio com regulação individual integrada. Botões de design minimalista. Kit de barragem inferior estanque e juntas sintéticas de acabamento. Parte inferior/guia removível, para limpeza das partes internas das telas de vidro. Fecho magnético da porta integrado em perfil de tira de alumínio
    Especificação
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1000 to 2400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3BELLAVITA_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD3 Bella Vita
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain