Publicar produtos
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Bella Vita   - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Traduzido por Google,
    Cabine de chuveiro. Portas duplas deslizantes com 2 painéis fixos, para duche com acesso em ângulo. Guia superior de design QUADRADO e linhas retas. Sistema de passeio com regulação individual integrada. Botões de design minimalista. Kit de barragem inferior estanque e juntas sintéticas de acabamento. Parte inferior/guia removível, para limpeza das partes internas das telas de vidro. Fecho magnético da porta integrado em perfil de tira de alumínio
    Especificação
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 740 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3BELLAVITA_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD3 Bella Vita
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain