Publicar produtos
D3 Gredel Frontal para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Frontal para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Frontal para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Frontal para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D3 Gredel Frontal para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes
    Duscholux

    D3 Gredel Frontal para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes

    Resguardo para banheira de 2 fixos + 2 portas deslizantes Guia superior de desenho QUADRADO e linhas retas. Rolamentos com regulação individual integrada. Puxador design minimalista. Vedantes inferiores e perfis terminais de estanqueidade. Função Push&Clean para uma limpeza mais fácil. Fecho magnético, mediante ímans com microperfil de alumínio.
    Especificação
    • Vidro temperado de 8 mm nas partes fixas e de 6 mm nas portas. Altura Standard: 1600 mm. Largura mínima: 1160 mm. Largura máxima: 2100 mm. Margem de adaptação para possíveis desalinhamentos de ±10 mm entre paredes e ±5 mm em combinação com laterais. Entrada livre mínima aproximada: 41% do total da frente. Fechamento magnético central. Sistema patenteado de abertura simultânea Duscho Slide Tech® (exceto para modelos com lados desiguais). Função Push&Clean para uma limpeza fácil. Juntas verticais de vedação. Placa inferior incluída. Recomenda-se a instalação para melhorar significativamente a estanquicidade do produto. Para poder instalar o produto, deve haver mais de 7 cm de separação entre a parte superior da divisória e o teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3GREDEL_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD3 Gredel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain