Publicar produtos
D3 Gredel Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante
D3 Gredel Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante
D3 Gredel Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante
D3 Gredel Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante
D3 Gredel Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante
    Duscholux

    D3 Gredel Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante

    Separador para banheira de 1 fixo + 1 porta deslizante Guia superior de desenho QUADRADO e linhas retas. Rolamentos com regulação individual integrada. Puxador design minimalista. Vedantes inferiores e perfis terminais de estanqueidade. Função Push&Clean para uma limpeza mais fácil. Fecho magnético, mediante ímans com microperfil de alumínio.
    Especificação
    • Vidro temperado de 8 mm nas partes fixas e de 6 mm nas portas. Altura Standard: 1600 mm. Largura mínima: 700 mm. Largura máxima: 1800 mm. O trilho superior sempre se sobressai 40 mm da largura solicitada. Dependendo da largura, o trilho superior será fixado ao teto. Inclui suporte de fixação à parede. Função Push&Clean para uma limpeza fácil.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD3 Gredel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain