Publicar produtos
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes
    Duscholux

    D4 Pulsar Frontal para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes

    Resguardo para duche de 2 fixos + 2 portas deslizantes Sem guía superior. Rolamentos superiores e inferiores ocultos, com regulação individual integrada. Puxador design minimalista. Porta de correr pelo lado interior do fixo. Perfis de parede com design minimalista. Vedantes inferiores e junta de estanquicidade.
    Especificação
    • Vidros temperados de 8 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 1160 mm. Largura máxima: 2100 mm. Margem de adaptação de -3 +10 mm para possíveis desalinhamentos. Entrada livre mínima aproximada: 37% do total da frente. Divisória sem guia superior. Fechamento magnético central. Placa inferior e perfil estabilizador a 90º de instalação obrigatória. Para poder instalar o produto, deve haver mais de 7 cm de separação entre a parte superior da divisória e o teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD4PULSAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD4 Pulsar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain