Publicar produtos
D5 Air Separador fixo para duche
D5 Air Separador fixo para duche
D5 Air Separador fixo para duche
D5 Air Separador fixo para duche
D5 Air Separador fixo para duche
D5 Air Separador fixo para duche
    Duscholux

    D5 Air Separador fixo para duche

    Separador fixo para duche Altura standard de 2.000mm Vidrios temperados de 10mm. Fixação do vidro oculta
    Especificação
    • Vidros temperados de 10 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 600 mm. Largura máxima: 1500 mm. Sem perfil de parede, vedado com diferentes opções de cores. Sem perfil de estabilizador , máxima transparência. Fixação do vidro oculta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosWalk in
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain