Publicar produtos
D5 Custom Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta deslizante
D5 Custom Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta deslizante
D5 Custom Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta deslizante
D5 Custom Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta deslizante
    Duscholux

    D5 Custom Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta deslizante

    Resguardo para duche de 1 fixo + 1 porta deslizante Função Soft-Close (fecho- amortecido) incluída, permitindo que a porta abra e feche suavemente. Função Push&Clean para uma limpeza mais fácil. Puxador design minimalista. Guia superior personalizável mediante pletina de alumínio ou PanElle DUSCHOLUX. Rolamentos com regulação individual integrada. Fecho magnético, mediante ímans com microperfil de alumínio para modelo entre paredes Vedantes inferiores e junta de estanquicidade
    Especificação
    • Vidros temperados de 8 mm. Altura Standard: 2000 mm. Largura mínima: 1160 mm. Largura máxima: 2000 mm. Modelo sem margem de adaptação. Placa inferior incluída. Recomenda-se a instalação para melhorar significativamente a estanqueidade do produto. Entrada livre mínima aproximada: 40% do total da frente. Fechamento magnético para modelos entre paredes. Placa inferior incluída. Recomenda-se a instalação para melhorar significativamente a estanquicidade do produto. Função Soft-Close (fechamento amortecido) incluída, permite que a porta abra e feche suavemente. Função Push&Clean para uma limpeza fácil. Se a divisória for fixada ao teto, é obrigatório enviar um esboço para possíveis desalinhamentos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD5_CUSTOM_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosD5 Custom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles

    Disponibilidade da região

    Europa
    Andorra
    France
    Portugal
    Spain