Publicar produtos
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
Solução modular por blocos ampliáveis.
    Duscholux

    Solução modular por blocos ampliáveis.

    Transparência e modernidade. System 210 é um sistema modular e inteligente pensado para dar resposta a todo o tipo de habitações, espaços e ambientes com diferentes necessidades de design. A construção modular deste inovador produto, permite múltiplas configurações utilizando só 3 componentes. Garante a instalação no menor tempo possível.
    Especificação
    • Solução modular por blocos ampliáveis. Emoldurado com perfis e dobradiças para as portas. Altura até 2.500 mm Espessura do vidro até 8mm (vidros fixos), 6 mm (portas). Cores de perfis prata brilho, prata mate e preto mate. Dobradiças integrados no vidro para uma limpeza interior sem obstáculos. Portas com abertura a 180º para o interior e para o exterior. Perfil superior personalizável em alumínio ou PanElle. Fecho magnético com microperfil em alumínio. Regulação de 15 milímetros. Sem parafusos visíveis. Possibilidade de instalação até ao teto. Prático fecho magnético. Tratamento anti-calcário. Acesso sem barreiras.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSYSTEM_210_S21_D2
    • Familia de productoShower enclosure
    • Grupo de produtosSystem 210
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-15 11 15
    • Título OmniclassSanitary Partitions and Cubicles
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings