Publicar produtos
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook
Persona Hook

    Persona Hook

    Traduzido por Google,

    O gancho Persona é um gancho de parede usinado em CNC a partir de latão maciço, com bordas nítidas e definidas e um formato compacto e escultural. Ele mede 4,3 cm de altura e 1,8 cm de largura, com uma projeção de 5,3 cm e uma base redonda de 5 cm. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto.

    Com capacidade para até 9 kg, é ideal para entradas, lavanderias, banheiros e closets, podendo ser instalado individualmente ou em fileira. Perfeito para interiores residenciais e comerciais, incluindo ambientes de hotelaria, varejo e escritórios. Também disponível em 14 cores como Gancho Color Persona.

    Especificação
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 1.7", Hook Width: 0.7", Depth: 2.1"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapersona-wall-hook-standard
    • Familia de productoPersona Hook
    • Grupo de produtosWall Hooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.7
    • Largura (polegadas)0.7
    • Profundidade (polegadas)2.1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit