Publicar produtos
FENG Executive Table
FENG Executive Table
FENG Executive Table
    Dynamobel

    FENG Executive Table

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Inspirado no ar. O resultado é uma peça única que cria uma sensação de equilíbrio, sobriedade e serenidade. Características - Tampa deslizante para acesso ao eletroduto. - Conduíte elétrico vertical embutido na perna. - Organizador de cabos para aparador
    Especificação
    • Structure - The entire structure is made of aluminum. - The legs and bottom panel are manufactured in extruded aluminum. Its trapezoidal shape marks the aesthetics of this table. - Both the aluminum bottom panel and legs are complemented on the inside by a steel tray, which is joined by screws. If the structure is polished, this unit is made of aluminum. It may be optionally equipped with vertical electrical conduits. - The 1000*90*90 prism-shaped injected aluminum node joins the extruded aluminum profiles that form the panel and legs. Panels/table tops - The entire table is enclosed laterally and horizontally by panels that hide the surface structure, with the exception of the perimeter of the legs and bottom front panel. - These panels are made from 12 mm-thick fiberboard with an average density of 760 Kg/m3, as specified in standard EN-323. - Line: Independent table and table supported on a credenza.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafengexecutive
    • Familia de productoTABLES
    • Grupo de produtosExecutive Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)735
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa