Publicar produtos
EAE Lighting -- MINIWASHER
EAE Group
Arquivado

EAE Lighting -- MINIWASHER

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)

With its thin and decorative case design, MINIWASHER is ideal for using in the areas requiring architectural detailed solutions. There are different lens and light options as Wallwasher lighting fixture.

Especificação
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Tempered transparent glass

    Optic : Lens

    Power : 16 W / 33 W

    IP Grade : IP66

    Installation : Floor Mounted

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC

    CRI : >80

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminiwasher
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLandscape & Facade Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
  • Código UNSPSC39111509
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Produtos parecidos