Publicar produtos
1-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

1-Compartment Sinks, Countertop Drop-In - Self Rim Design

Traduzido por Google,
Lava-louças de bancada com design de aro próprio*
Características de projeto e construção:
  • As pias podem ser montadas na parte superior ou inferior da bancada. Para montagem inferior, encomende o kit nº 362188 (consulte a última página).
  • Tigelas côncavas de aço inoxidável da série 304 de calibre pesado com grande raio.
  • Todas as pias possuem orifício de drenagem de 3-1/2" (89 mm) de diâmetro no centro da tigela.
  • O conjunto do filtro de copo de migalhas apresenta flange superior de 4-1/2" (114 mm) de diâmetro e saída NPS de 1-1/2" (38 mm).
  • Todas as pias possuem torneira montada no convés em centros de 4" (102 mm)**; pias de um compartimento com 10" x 14" (254 x 356) e tigelas de 14" x 16" (356 x 406 mm) incluem torneira com bico gooseneck.
  • Auto roldagem.
  • Desenhado em profundidade.
  • Calibre 18 ou 20*** construção e qualidade industrial.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg20_39-1
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios