Publicar produtos
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Estenda o tempo de execução dos sistemas UPS da série SV O pacote de bateria de backup externo BP240V370 da Tripp Lite estende o tempo de execução dos sistemas UPS da série SV. Consiste em um gabinete de bateria e baterias de chumbo-ácido seladas. Até três gabinetes de baterias externas podem ser conectados em paralelo para aumentar o tempo de execução. Aproveite a compatibilidade com os sistemas UPS da série SV A bateria UPS externa BP240V370 usa uma configuração de +/- 120 V CC e deve ser conectada a um UPS compatível. Os disjuntores fornecem proteção contra sobrecorrente. O BP240V370 é compatível com os modelos Tripp Lite UPS que começam com SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 e SV140. Mantenha uma aparência uniforme em ambientes de rede Feito de aço com revestimento em pó, o gabinete da bateria foi projetado para combinar com os sistemas UPS da série SV para manter uma aparência consistente em sua sala de servidores ou centro de dados. A porta do gabinete pode ser trancada para controlar o acesso às baterias. A parte superior do gabinete possui orifícios de conduíte para cabos de saída de energia fornecidos pelo usuário. As aberturas frontal e traseira permitem o fluxo livre de ar quente para fora do gabinete, e o espaçamento adequado fornece ventilação entre as baterias individuais. Cumprir com os requisitos da TAA O BP240V370 está em conformidade com a Lei de Acordos Comerciais Federais (TAA) para compras do Programa GSA. Garantia de um ano O BP240V370 tem garantia limitada de um ano, garantindo confiabilidade e desempenho.
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.12 x 8.12 x 15.50

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.94 x 25.47 x 43.3

      Unit Weight (lbs.) 3218

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Expandable Battery Runtime Multiple battery packs can be daisy-chained to the UPS for extended runtime

      DC System Voltage (VDC) +/- 120VDC

      UPS Connection Hardwire (contractor supplies wiring - see Owner's Manual for requirements and installation information)

      Expandable Runtime Yes

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBP240V370
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.94
    • Largura (polegadas)25.47
    • Profundidade (polegadas)43.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3218
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution