Publicar produtos
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
    Eaton

    8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA

    Traduzido por Google,
    A PDU monitorada trifásica PDU3EVN6L2130 de 8,6kW fornece monitoramento remoto em tempo real de tensão, frequência e níveis de carga por meio de conexão de rede integrada. Recomendado para aplicações industriais e de TI, possui 45 tomadas - 36 C13 (208 V), 6 C19 (208 V) e 3 NEMA 5-15/20R (120 V) - com mangas de encaixe plug-lock incluídas para evitar que os cabos sejam desconectados acidentalmente. Um cabo de 1,8 m com plugue de entrada NEMA L21-30P conecta a PDU trifásica a uma fonte de alimentação CA compatível, gerador ou UPS protegido. A interface de rede LX Platform baseada em HTML5 e sem Java integrada permite acesso remoto completo para monitoramento de status de PDU e notificações por e-mail via navegador da Web seguro, SNMP, telnet ou SSH. Ele suporta detecção automática de 10/100 Mbps para comunicação ideal com uma rede Ethernet. Os módulos EnviroSense2 opcionais (vendidos separadamente) fornecem uma variedade de recursos de monitoramento ambiental. Os protocolos suportados incluem IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP e NTP. Um LCD touchscreen colorido permite que você alterne entre os menus para monitorar o nível de corrente de entrada por fase e a corrente de saída por banco de carga com ±1% de precisão de nível de faturamento, dados de sensor ambiental e informações de rede. Ele também gera um código QR exclusivo para permitir o acesso à PDU por meio de um dispositivo móvel. A PDU 0U é montada verticalmente em racks usando os botões de montagem sem ferramentas incluídos ou os suportes de montagem em rack incluídos. Use o kit PDUMVROTATEBRKT incluído para instalar a unidade com saídas voltadas para trás para melhor fluxo de ar ou acesso ao equipamento.
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 75.87 x 9.65 x 7.09

      Shipping Weight (lbs.) 17.75

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.17 x 2.52

      Unit Weight (lbs.) 13.5

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported Vertical rackmount installation supported with included mounting brackets; supports tooless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA) CAN/CSA 60950-1 (Canada), NOM (Mexico), FCC Class A Part 15 (Emissions), ROHS, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPDU3EVN6L2130
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosPDU's
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)70
    • Largura (polegadas)2.17
    • Profundidade (polegadas)2.52
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution