Publicar produtos
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA
    Eaton

    5/5.8kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 208/240V Outlets (20 C13 & 4 C19), L6-30P, 0U, TAA

    Traduzido por Google,
    A PDU monofásica comutada PDUMV30HVNETLX 5/5,8kW fornece controle de rede avançado e monitoramento remoto de energia com a capacidade de ligar, desligar, reiniciar ou bloquear a energia de cada tomada. Recomendado para qualquer aplicação de TI ou industrial, possui 24 tomadas comutadas (20 C13 e 4 C19) com mangas de encaixe plug-lock incluídas para evitar que os cabos sejam desconectados acidentalmente. Os LEDs indicam o status de energia ligado/desligado de cada tomada. Um cabo de 3 metros com plugue NEMA L6-30P conecta a PDU a uma fonte de alimentação CA compatível, gerador ou UPS protegido. A interface de rede LX Platform baseada em HTML5 e sem Java integrada permite acesso remoto completo para monitoramento de status de PDU e notificações por e-mail via navegador da Web seguro, SNMP, telnet ou SSH. Ele suporta detecção automática de 10/100 Mbps para comunicação ideal com uma rede Ethernet. Os módulos EnviroSense2 opcionais (vendidos separadamente) fornecem uma variedade de recursos de monitoramento ambiental. Os protocolos suportados incluem HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP e NTP. Um amperímetro digital permite que você monitore a carga de cada banco em tempo real para garantir que permaneça bem abaixo da capacidade máxima sem perigo de sobrecarga. A PDU é montada em 0U de espaço em racks padrão EIA de 19 polegadas usando os botões de montagem sem ferramentas incluídos ou os suportes de montagem em rack incluídos. Use o kit PDUMVROTATEBRKT incluído para instalar a unidade com saídas voltadas para trás para melhor fluxo de ar ou acesso ao equipamento.
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.00 x 6.20 x 73.00

      Shipping Weight (lbs.) 15.60

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.19 x 2.65

      Unit Weight (lbs.) 11.5

      Form Factors Supported 0U vertical rackmount. Includes mounting brackets. Supports toolless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPDUMV30HVNETLX
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosPDU's
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)70
    • Largura (polegadas)2.19
    • Profundidade (polegadas)2.65
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution