Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Shaper™ Exterior 1300WP Series

Ref. Exclusiva: cooperlighting-exterior_wall_1300_wp
Marca: Cooper Lighting Solutions
Familia do produto: Luminaries for External Lighting
Grupo do produto: Shaper™Exterior
Data de publicação: 2011-11-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
The 1300-WP High Performance Direct Architectural High Bay Exterior Wall Mount is available with five optics with two glass lense options


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Iluminação - Exterior
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1618335&tabidx=education&company=Eaton&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Nome Valor
Ballast Type Integral Electronic HPF ballast
Diffuser Material White Acrylic Diffuser
Fixture Material Aluminum
Lamp - Watts Per 35 W|32W|42W|75W|100W|50W|70
Lamp Envelope CFL ; INC ; MH ; MP
Lamps - Quantity 1 ; 2 ; 4
Mounting Type Wall Mounted
Overall Height 20.5 ; 27.5 in
Overall Length 24 ; 30.625 in
Overall Width 17.125 ; 21.875 in
Voltage 133 ; 277 V

Cooper Lighting Solutions

Properties

Nome Valor
Fixture Finish or Color Silver metallic

BIMobject®