Publicar produtos
model EVMG-R_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMG-R_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traduzido por Google,
■Uso ①Água industrial ②Circulação de água fria/quente ③Água de alimentação da caldeira ④Líquido de arrefecimento ⑤Limpeza, etc. ■Características ①Tipo padrão que combina aço inoxidável SUS304 e ferro fundido para peças molhadas. ②Todos os modelos usam um selo mecânico de cartucho, para que a vedação do eixo possa ser mantida sem desmontar a seção da bomba. ③O acoplamento espaçador permite a manutenção da vedação do eixo sem remover o motor. ④Como é vertical, a área de instalação é cerca de 1/5 da de uma bomba horizontal multiestágio. ⑤A bomba pode ser desmontada e montada sem desconectar a tubulação de sucção e descarga. ⑥O tipo em linha facilita a instalação da tubulação.
Especificação
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Diameter 100:-4.5m

    Diameter 125:-1m

    (60Hz) Diameter 100:-4m

    Diameter 125: For pouring only

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    JIS20K equivalent

    [Material]

    Casing: FC200 (bottom)

    : SUS304 (interim)

    Impeller: SUS304

    Spindle: SUS431

    Shaft sleeve :SUS304

    Liner ring: Diameter 100 Carbon fiber + POB+PTFE

    : Aperture 125 PTFE

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-evmg-r
  • Familia de productoPump
  • Grupo de produtosIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

Ásia
Japan