Publicar produtos
model EVMSL_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

model EVMSL_In-line stainless steel vertical multi-stage pump

Traduzido por Google,
■Uso ①Abastecimento de água potável ②Abastecimento de água quente ③Para equipamentos de produção de água pura, etc. ■Características ①SUS316 com maior resistência à corrosão é usado para peças molhadas. Também está em conformidade com o "Padrão de Desempenho de Lixiviação para Equipamentos de Abastecimento de Água" da Lei de Águas Urbanas. ②Todos os modelos utilizam um selo mecânico de cartucho, para que a vedação do eixo possa ser mantida sem a necessidade de desmontar a seção da bomba. ③Acoplamentos espaçadores são usados ​​para modelos com potência de 5,5 kW ou superior, para que a vedação do eixo possa ser mantida sem a remoção do motor. ④Por ser vertical, a área de instalação é cerca de 1/4 da de uma bomba multiestágio horizontal. ⑤A bomba pode ser desmontada e montada sem desconectar a tubulação de sucção e descarga. ⑥O tipo em linha facilita a instalação da tubulação.
Especificação
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Clean water (pH5.8~8.6), cutting fluid, cleaning fluid etc.-15°C to 120°C

    ※This pump complies with the Water Supply Equipment Leaching Performance Standard as defined in the Water Supply Law.

    [Suction capacity]

    Other than:-6m

    (50Hz) Aperture 50...371~400L/min:-5m

    Aperture 50...401~480L/min:-3m

    (60Hz) Aperture 32...141~160L/min:-5m

    Aperture 40...281~300L/min:-5m

    Port size 50...~400L/min:-5m, 401~440L/min:-4m, 441-500L/min:-2m

    [Structure]

    Impeller: Closed single liner

    Casing: Bottom (in-line system)

    : Interim (return blade system)

    Shaft seal: Cartridge mechanical seal

    Bearing : Top sealed ball bearing (in motor)

    : Lower submerged sleeve bearing

    [Flange]

    Equivalent to JIS10K and equivalent to JIS20K

    [Material]

    Casing: SUS316 (bottom)

    : SUS316 (interim)

    Impeller: SUS316

    Spindle: SUS316 (some models are SUS329)

    Shaft sleeve :SUS316

    Liner ring: PPS/SUS316

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(50Hz), 200/220/230V(60Hz)

    Model/protection method: Totally-enclosed fan-cooled type, IP55 (outdoor)

    Efficiency: IE3 (Premium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-evmsl
  • Familia de productoPump
  • Grupo de produtosIn-line stainless steel vertical multi-stage pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

Ásia
Japan