Publicar produtos
model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

model FS_2Poles_Single-stage end suction pump

Traduzido por Google,
■Uso ①Abastecimento geral de água ②Circulação de água fria/quente ③Água industrial ④Irrigação ■Características ①Desenvolvemos uma série de produtos do tipo 2 polos em busca de tamanho pequeno e peso leve. ②A eficiência da bomba foi drasticamente melhorada pela adoção de um impulsor e carcaça que utilizam nossa tecnologia de análise original. ③As especificações padrão (faixa de volume de água, temperatura do líquido e pressão máxima de operação) são mais amplas do que as dos modelos convencionais, e especificações de alta indentação (especificações especiais) também estão disponíveis. ④Uma estrutura back-pull-out (BPO) que permite a desmontagem e inspeção sem remover tubos de sucção, descarga, isolamento térmico e isolamento frio. ⑤Como a perda de descarga está localizada acima do centro da carcaça e a carcaça tem pernas, a estrutura é resistente a cargas de tubulação. ⑥Protetores e proteções de acoplamento do tipo selado são fixados nas partes expostas do corpo rotativo para aumentar a segurança.
Especificação
  • ■Standard Specifications

    [Number of contacts]

    2 poles

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    ※The aperture 100X80 is-5m

    [Max. working pressure]

    0.98MPa

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304(32X32FS2F, 2G, 40X32FS2G, 50X40FS2G, 2H, 65X50FS2G, 2H, 2J)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Motor]

    Phase and number of poles: 3-phase and 2-pole

    Voltage:200V(37kW or less)

    :200/400:45kW

    Model/Protective type : Totally enclosed fan type/IP44 (indoor)

    Efficiency: IE3 (Playmium Efficiency)

    [Installation location]

    Indoors

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-fs_2poles
  • Familia de productoPump
  • Grupo de produtosSingle-stage end suction pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

Ásia
Japan