Publicar produtos
model LPDV_Variable-speed line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

model LPDV_Variable-speed line pump Pump with Inverter-Integrated PM Motor

Traduzido por Google,
■Uso ①Circulação de água fria/quente ②Para vários conjuntos de máquinas ③Abastecimento geral de água ■Características ①O tipo compacto e leve em linha permite a montagem no meio da tubulação, eliminando o espaço de instalação ②É possível desmontar e inspecionar a bomba com a tubulação como está. ③As dimensões externas do motor de indução eficiente IE3 (JIS C 4213) são as mesmas do motor de ímã permanente (motor PM) e do inversor (embutido), proporcionando baixo custo inicial, economia de energia e economia de espaço. [Economia de energia] ・Use um motor PM com 3000/3600 min-1 (2 classificações) que é altamente eficiente equivalente ao IE5. Padrão: IEC TS 60034-30-2 (motor de velocidade variável) ・O inversor integrado permite fácil ajuste à velocidade de rotação adequada para o local. Grandes economias de energia são alcançadas reduzindo a margem de desempenho inevitável para a seleção da bomba. [Economia de espaço, baixo custo inicial] ・Não requer custo de instalação da placa do inversor ・Não requer espaço para equipamentos periféricos (com reator CC e filtro de ruído integrados, além de inversores) [Economia de mão de obra] Além da configuração manual, é possível controlar a pressão de descarga, a pressão final estimada, a vazão, a temperatura, etc. [Compatibilidade] ・Dimensões externas equivalentes às do motor de indução ・Fácil substituição com o mesmo arranjo e dimensões face a face e desempenho equivalente às bombas existentes. [Operabilidade] As seguintes operações podem ser realizadas por comunicação usando um aplicativo dedicado. ・Operação LIGADA/DESLIGADA ・Configuração de frequência (velocidade de rotação) ・Tempo de aceleração, configuração de frequência de partida, etc. (Os parâmetros já estão definidos para cada modelo e não são necessárias configurações iniciais complicadas.)
Especificação
  • ■Standard Specifications

    [Handling liquid]

    Fresh water 0 to 100°C

    [Suction total head]

    ー6m (20 °C) *Selection chart Within discharge volume

    (Diameter 80 is 50Hz:-5.5m. 60Hz:-3.5m)

    [Structure]

    Impeller: closed

    Shaft seal: Mechanical seal

    Bearing : Sealed ball bearings

    [Flange]

    Suction end :JIS10K (standard)

    Discharge end :JIS10K (standard)

    [Material]

    Casing: FC200

    Impeller :SUS304 following models

    ・Caliber 32, 40

    ・Diameter 50:0.75kW or more (50Hz), 1.5kW or more (60Hz)

    ・Diameter 65:3.7kW or more (50Hz), 5.5kW or more (60Hz)

    : SCS13 Models other than the above

    Spindle: SUS304 (wetted part)

    [Inverter]

    Power source used: Three-phase 200V (50Hz), 200/220V (60Hz)

    Operation method: Constant speed operation.

    Various automatic operation control and external analog G signal command operation

    Automatic operation control function: Pressure constant, Flow constant, Temperature constant, Differential pressure constant, Estimated end pressure constant

    Communication: RS485(Bluetooth Ver.5)

    Consultation function: Overcurrent, step-out, low current, output phase loss, overvoltage, undervoltage, electronic thermal (overload), overheat

    [Motor]

    Out: 0.75~7.5kW

    Insulation Thermal Class : 155 (F)

    Voltage:200/220V (Primary power supply side)

    Rated same wavenumber: 120Hz

    Rated speed :3000/3600 min-1

    Applicable standards :JEC-2100-2008

    Applicable effi ciency: IE5 equivalent

    Bearing : Sealed ball bearings

    Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)

    :200/400V(45~55kW)

    Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)

    Efficiency: IE3(0.75kW or higher)

    : Less than IE1(0.4kW)

    [Installation location]

    Indoors and outdoors

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodel-lpdv
  • Familia de productoPump
  • Grupo de produtosVariable-speed Pump with Inverter-Integrated PM Motor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

Ásia
Japan