Publicar produtos
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set

    Fırat Hand Shower Set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão ECA Fırat
    Especificação
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102117319EX
    • Familia de productoE.C.A. Shower Sets
    • Grupo de produtosShower Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)61
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures