Publicar produtos
Compact Sliding Rail Hand Shower Set
Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Compact Sliding Rail Hand Shower Set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão com trilho deslizante compacto ECA
    Especificação
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 130 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 10.5 l/min • Bar width: 25 mm • Localization product codes are available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102146021EX
    • Familia de productoE.C.A. Shower Sets
    • Grupo de produtosShower Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)636
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures