Publicar produtos
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    Traduzido por Google,

    Conjunto de chuveiro de mão com trilho deslizante Luna ECA - 1 função

    Especificação
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 95 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 9.7 l/min • Bar width: 19mm • Localization product codes are available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102146028EX
    • Familia de productoE.C.A. Shower Sets
    • Grupo de produtosShower Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)636
    • Largura (mm)148
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures