Publicar produtos
1901 Freestanding Washbasin

1901 Freestanding Washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório autônomo SEREL 1901 (49,5 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Monoblock Freestanding Washbasin

    •Design Awards

    - Design Turkey Good Design 2018

    -German Innovation Design 2019

    -A'Design Gold Award 2019

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1901
  • Familia de productoIndepented Models
  • Grupo de produtosFreestanding Washbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)495
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)30.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures