Publicar produtos
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

Traduzido por Google,
Cisterna Amigável SEREL 6748
Especificação
  • •SEREL Hygiene+
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6748
  • Familia de productoSEREL Friendly
  • Grupo de produtosCistern
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)11.63
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste