A bomba solar ECO-WORTHY é composta por painel solar de 100w e bomba de água. É perfeito para regar o jardim, estufa, gramado. Utiliza energia limpa do sol para alimentar a bomba, totalmente ecologicamente correta.
A bomba de água é usada com painéis solares e sistemas de bateria de 12V. Isso significa fácil conexão com a maioria dos painéis solares ou sistemas de geradores eólicos existentes. Para poços de 4" ou maiores. O conector do cabo bloqueado por água é impermeável a vazamentos de água, condensação. Aceita uma variedade de cabos revestidos de sua fonte de alimentação seca sem danos. Tela de entrada de aço inoxidável de 50 mesh. Caixa à prova de corrosão com fixadores de aço inoxidável. Ele pode oferecer uma solução para suas necessidades remotas de água e também pode ser usado para rega de gado, irrigação, lagos, casas remotas e cabanas.
O pacote inclui:
1 painel solar monocristalino de 100 W
1 peça DC 12V bomba submersível água de poço profundo
1 pc controlador de bomba de água solar 20A
Painel Solar Monocristalino de 100 W
Este painel solar Mono de 100W com sua alta potência e design robusto é a solução certa para um sistema autônomo. Mesmo em dias nublados, o painel solar oferece um alto rendimento energético. O painel é coberto por um vidro temperado especial para proteção contra condições ambientais como granizo, neve e gelo. A estrutura do painel em alumínio anodizado garante estabilidade.
Bomba submersível de 12V solar bomba de água de poço profundo energia da bateria
Controlador de carga da bomba de água solar 20A
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |