Perfeito para uso de RV, tamanho do painel solar 53,3 "x27,2" x 0,08" com peso leve de 7,94 libras. O painel flexível contém 32 células solares eficientes. Pode ser curvado para um arco máximo de 30 graus. Caixa de junção à prova d'água selada dentro do diodo, torna O carregamento da bateria é mais seguro e um par de cabos de 39,3 polegadas com conectores MC4 facilitam a instalação. Este painel é uma boa escolha para superfícies curvas de RV, barco, veleiro, iate, caminhão, carro, ônibus, cabine, campista, barraca, reboque, golfe carrinho ou qualquer outra superfície irregular.
Baixo custo e instalação conveniente por Caravan Adhesive (não inclui). Instale no RV, o painel solar é elegante e quase imperceptível.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |