Publicar produtos
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility
    Ecoglo

    RM Standard Series Exit Signs - 50 Ft. Rated Visibility

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os sinais de saída fotoluminescentes Ecoglo ® RM Standard Series são a solução preferida para garantir que sua instalação esteja equipada com a tecnologia de backup mais segura em caso de emergência. Sem necessidade de eletricidade ou bateria, nossos sinais de saída fotoluminescentes em conformidade com o código iluminarão seu caminho após serem carregados por luz natural ou artificial. Se solicitado, os letreiros da Série RM Standard vêm com uma moldura de alumínio anodizado transparente e um kit de montagem universal que garante o procedimento de instalação mais eficiente para qualquer local. Os sinais da série padrão Ecoglo ® Fotoluminescente RM são robustos, não requerem eletricidade, reduzem os custos de manutenção e, como resultado, fornecem os menores custos de ciclo de vida disponíveis para um sinal de saída.

    Especificação
      • LEED points qualified for energy conservation and sustainability
      • ULC S572 listed for Photoluminescent and Self-Luminous Exit Signs
      • 50/75-foot visibility rating
      • No electricity or batteries required
      • Requires exposure to at least 54 lux
        (5-foot candles) of fluorescent, metal halide, mercury vapour, or other 4000K light illumination for a minimum of
        60 minutes to become fully operational
      • Indoor installation
      • Standard twenty-five (25) year warranty
      • Non-toxic, non-radioactive
      • ULC testing/listing no. E344049/4RG2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRM_Standard_Series_Exit_Signs-50_Ft_Rated_Visibility
    • Familia de productoExit Signs
    • Grupo de produtosRM Running Man Exit Signs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSinalética - Sinalização