Publicar produtos
Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS

Traduzido por Google,

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS possui uma grade oculta e borda chanfrada para criar uma ranhura estreita entre cada painel.

Adequado para áreas de piscinas, é compatível com alta umidade, corrosividade e ocasional água direta.

  • Classe de absorção A
  • Bordas pintadas
  • Sistema repelente de água

    Para projetos onde a excelência ambiental é uma prioridade, a Ecophon oferece a opção Plant , projetada especificamente para maximizar a contribuição do teto para os esquemas de certificação de edifícios verdes. Nossa linha de painéis de plantas apresenta materiais de base biológica, uma pegada de CO2 baixa no setor e as mais baixas emissões de ar interno, com a certificação Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaakusto-wall-c-akutex-HS
    • Familia de productoVertical applications
    • Grupo de produtosAkusto
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-03-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment